2 m2 屋根は、平均厚さ 8 cm のセルラーコンクリートで傾斜を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水処理に必要な表面抵抗を有する。二層防水膜は、 EMUFAL PRIMERアスファルト乳剤(含有量300 g/m²以上)で基材に接着され、低温(≤ -15ºC)での柔軟性を有するグラスファイバーフェルト(FV)で補強されたSBSエラストマーアスファルト層( MORTERPLAS SBS FV 4 KGタイプ(UNE 104410:2013準拠LBM-40-FV))、低温(≤ -15ºC)での柔軟性を有する安定化ポリエステルフェルト(FP)で補強された改質SBSエラストマーアスファルト層(MORTERPLAS SBS FP 4 kgタイプ(UNE 104410:2013準拠LBM-48-FP))で下層に完全に接着され、引張強度9 kN/M、静的穿刺抵抗(CBR)1500 Nのヒートシールポリプロピレンをベースとした高強度不織布ジオテキスタイル分離層(坪量) 90 g/m² TEXXAM 1000の断熱材。1250x600 mm の押出ポリスチレン板を半重ね継ぎで形成した断熱層。圧縮強度 300 kPa、熱伝導率 Lambda 0.036 W/mºK、厚さ 80 mm、タイプSOPRA XPS SL 80。引張強度 12.5 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 2250 N、坪量 170 g/m² TEXXAM 1500 の熱溶着ポリプロピレンをベースとした高強度不織布ジオテキスタイルによる防穿孔分離層。荷重分散用の電気溶接メッシュを備えた鉄筋コンクリートスラブによる仕上げ層。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ポルトガル |