製品の公開
Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

Google翻訳”,
m2 壁の外部表面の保護。最小賦形量 350 gr/m2 のゴム改質アスファルト保護層(タイプ EMUFAL MUR)。耐火物に接着された防水膜。低温柔軟性 < /= -15ºC のポリエステル繊維 (FP) フェルト補強入り SBS エラストマー改質アスファルト製。タイプ MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG 指定: UNE 104410-2013 による LBM-48-FP。排水層は高さ 12 mm の 3 次元ポリスチレン構造で、2 つの組み込みポリプロピレン ジオテキスタイルが両面に配置され、DRENTEX IMPACT GARDEN が DRENTEX FIXINGS および DRENTEX PROFILE タイプ スターター プロファイルで機械的に固定され、土壌共有中にシステムが滑らないようにして、ジオテキスタイルを地面に接触させます。断熱するエリアの場合、防水処理後、排水前に XPS PM 断熱材を配置します。層ごとに土を注ぐ準備が整いました。
技術仕様
  • Unique refSOL000427
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWall insulation systems
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls