製品の公開
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

Google翻訳”,
m2 間仕切り壁は、TECSOUND S50 BAND 50 ダンピングバンド上の 73 mm の水平構造(チャネル)と、600 mm 間隔で配置された 70 mm の垂直構造(スタッド)で構成される自立型亜鉛メッキ鋼フレームで構成され、その上に 12.5 mm の石膏ボードパネル 2 枚が両側にねじ止めされ、パネル間にはアスファルトを含まないポリマーベースの粘着式合成音響断熱シート(密度 2,000 Kg/m3、厚さ 5 Kg/m2、タイプ TECSOUND SY 50、アスファルト 50% 未満)が挟まれます。スタッド間には、厚さ 70 mm、密度 50 Kg/m3 のミネラルウールなどの吸音材が配置されます。空気伝播音に対する遮音レベル:RA = 58 dBA。
技術仕様
  • Unique refSOL000435
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWall insulation systems
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls