製品の公開
MB-45 OFFICE System
MB-45 OFFICE System
    Aluprof

    MB-45 OFFICE System

    Google翻訳”,

    固定仕切り壁またはドアを収容する壁のMB-45OFFICEシステムは、内部仕切りを構築することを目的としており、強化安全ガラスパネルまたはアルミニウムプロファイルを耐力コンポーネントとして使用できます。このような構造物は高い部屋に設置される可能性があるため、ほとんどの場合、ショッピングセンターやオフィスビルにあります。固定式の開発とは別に、このシステムでは、MB-45システムの要素に基づいた標準のドアだけでなく、非常に魅力的な全ガラス製の操作可能なスイングドアを構築できます。このシステムの本質的な利点は、モジュール式の配置であり、スペースの分割を再配置して、新しい機能を追加することができます。

    仕様
    • The structural depth of profiles is 45 mm, which is identical to the depth of profiles of all the frames and studs of the MB-45 system.

      The MB-45 OFFICE can use various types of infills and glazing: either single or double, with thicknesses ranging from 2 to 25mm. The system have dedicated, large-size 8- 10- and 12mm thick toughened glass panes that are mounted using strips and glazing gasket.
    技術仕様
    • Unique refMB-45-office_system
    • コレクションセットInternal partition walls
    • コレクションMB-OFFICE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-02-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_35_97
    • Uniclass2015詳細Window wall glazed screen systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 11
    • OmniClassタイトルFixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions