製品の公開
Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm

Google翻訳”,
カバーは、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで斜面を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。 2層防水膜は、最低300 gr./m2のEMUFAL PRIMERアスファルト乳剤を使用して支持体に接着されています。SBSエラストマー改質アスファルトシートは、低温≤-15ºCで柔軟性のあるグラスファイバーフェルト(FV)補強材を使用したMORTERPLAS SBS FV 4 kg(UNE 104410:2013によるLBM-40-FV)タイプです。上部シートは、強化および安定化ポリエステルフェルト(FP)補強材を使用したSBSエラストマーアスファルトの下層シートに完全に接着されています。上部仕上げも不織布ポリエステル(FP)で、下層には低温≤-15ºCで柔軟性のあるMORTERPLAS SBS PARKING(UNE 104410:2013によるLBM-48-FP)タイプを使用したホットメルトフィルム、仕上げ層はアスファルト凝集体で作られています。
技術仕様
  • Unique refSOL000446
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings