製品の公開
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Google翻訳”,
垂直分離要素は、TECSOUND® S50 BAND 50 ダンピングバンド上の 48 mm の二重水平構造(チャネル)と 600 mm 間隔で配置された 46 mm の垂直構造(スタッド)で構成される自立型亜鉛メッキ鋼フレームワークで構成されます。この垂直構造の両側には 12.5 mm の石膏ボードシートが 2 枚ねじ止めされ、シート間には、補強された弾性ビチューメンベースの粘着式吸音シート(密度 1500 kg/m3、6 Kg/m2、厚さ 4 mm、タイプ INSOPLAST AA 6)が挟まれます。スタッド間には、厚さ 50 mm、密度 50 Kg/m3 のミネラルウールなどの吸音材が配置されます。空気伝播音に対する遮音レベル:RA = 54 dBA
技術仕様
  • Unique refSOL000457
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls