製品の公開
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    Google翻訳”,
    ACウルトラ電気自動車充電ステーション

    AC ビジネスは、デュアル ポート構成用に設計された多用途のレベル 2 電気自動車充電ソリューションで、240V AC でポートあたり 19.2kW の強力な出力を実現します。

    標準サイズ
    幅: 14 11/64"
    深さ: 11 179/256"
    高さ: 74 33/256"、113 1/2"

    • 商業施設や住宅での電気自動車の充電に最適です。
    • ポートあたり 19.2kW の出力を備え、デュアル ポート構成をサポートします。
    • シームレスなユーザーインタラクションと広告を実現する 8 インチ HD タッチ スクリーンを搭載しています。
    • 2 つのケーブル長をご用意しています: 柔軟な設置の場合は 25 フィート、コンパクトなスペースの場合は 18 フィート。


    ACビジネス充電器の際立った特徴は、統合ケーブル管理システムです。7.5m(24.6フィート)または5m(16.4フィート)のケーブルオプションを提供し、整頓された効率的な充電体験を保証します。この充電器は、Bluetooth、Wi-Fi、イーサネット、4Gなどの高度な接続オプションを備えており、リモート管理用のAutel Charge Cloudとのシームレスな統合を可能にします。耐候性のある一体型台座ハウジングは、-40℉から+131℉の温度に耐え、さまざまな環境に適します。8インチHDタッチスクリーンは、RFIDカード、クレジットカード、モバイル決済など、複数の支払い方法をサポートするインタラクティブなユーザーインターフェイスを提供します。OCPP規格とさまざまな安全認証に準拠しているため、信頼性と互換性が保証され、最先端の堅牢なEV充電ソリューションを求める建築家や設計者にとって理想的な選択肢となっています。
    仕様
    • Construction
      • Weather Resistant
      • One-piece Pedestal Housing Combination
      • 8-inch HD Advertising Screen
      Data and Connectivity
      • WiFi Hotspot Sharing
      • Power Sharing
      • APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
      Power
      • Input/output power rating and current: 119.2kW (Single Port) or 219.2kW (Dual-port), 240V AC*80A
      • Input/output voltage: 208/240V AC 60Hz single phase
      • Input power connections: L1, L2, and Earth Ground
      • Input cord: Hardwired
      • Connector type: SAE J1772, 7.5m (24.6') or 5m (16.4')
      • Ground fault detection: 20mA CCID
      • Protection: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection
      • Card reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443
      • Power measurement accuracy: +/- 1.0%
      Operational Ratings
      • Enclosure rating: NEMA 3R
      • Operating altitude: 6561.7ft (2000m)
      • Operating temperature range: -40℉ ~ +131℉ (-40℃ ~ +55℃)
      • Storage temperature range: -40℉ ~ +185℉ (-40℃ ~ +85℃)
      • Mounting: Wall or floor using a pedestal
      • Dimensions (H×W×D): 24.6 × 12.6 × 6.7 inch (625 × 320 × 170 mm)
      User Interface
      • Status indication: LED / APP / LCD (8-inch touch screen, 1280*720)
      • User interface: Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
      • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
      • Communication protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
      • User authentication: APP, RFID card, Credit Cards (Optional)
      Certification and Standards
      • Safety and compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
      • EMC compliance: FCC 15 Class B
      • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
      • Warranty: 36 months, warranty extension possible
      • Software Update: OTA updates via web portal
    技術仕様
    • Unique refSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Business_PCS
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションEV Chargers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電動車両用充電設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード48 19 13
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring