製品の公開
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher

    Player Bench Metal Bleacher

    Google翻訳”,
    屋内/屋外用プレーヤーベンチ

    標準サイズ
    幅: 7インチ、15インチ、21インチ
    深さ: 10インチ、24インチ
    高さ: 18インチ、30インチ

    • スポーツ施設やレクリエーション施設に最適です。
    • 多様な設置に対応するポータブル設計と固定設計が用意されています。
    • 標準の 7 フィート、15 フィート、21 フィートのオプションから幅をカスタマイズできます。
    • オプションの背もたれ機能により、特定の座席ニーズに合わせて快適性が向上します。


    この耐久性に優れた多目的プレーヤーベンチは、屋内と屋外の両方の環境で使用できます。機能性とモダンなデザインのバランスが取れた設計で、スポーツ施設、公園、学校、そして適応性の高い座席ソリューションが求められるレクリエーションスペースに最適です。快適な背もたれでサポート力を高めるなどのオプションからお選びいただけます。また、簡単に移動できるポータブルデザインと、恒久的な設置のための固定デザインからお選びいただけます。標準幅は7フィート、15フィート、21フィートで展開されており、多様な座席ニーズに対応し、特定の空間要件に合わせてカスタマイズできます。様々な気象条件に耐えられるように作られたこのベンチは、耐久性と弾力性を兼ね備えており、長持ちし、メンテナンスが最小限で済みます。洗練されたモダンなデザインはあらゆる建築環境に調和し、実用的で適応性の高い座席ソリューションでプロジェクトを強化したい建築家やデザイナーにとって理想的な選択肢です。このプレーヤーベンチは単なる家具ではなく、あらゆる環境でユーザーエクスペリエンスを向上させる機能的な要素です。
    仕様
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in portable or fixed installation options
      • Standard widths include 7', 15', and 21'
      • Customizable width options available to suit specific design needs
      Materials:
      • Durable, weather-resistant materials suitable for outdoor use
      • High-quality finishes that withstand heavy use and environmental conditions
      Design Options:
      • Optional back rest for added comfort
      • Sleek design that complements various architectural styles
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bench_Indoor_Outdoor_SST
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルPortable Bleachers