製品の公開
Microwave Kitchen Furniture

Microwave Kitchen Furniture

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
キッチンステンレス電子レンジ

この電子レンジは、洗練されたステンレススチールの外装と、2.0 立方フィートの広々とした容量を特徴としており、大きな食事や複数の料理を調理するのに十分なスペースを提供します。センサー調理技術を搭載しており、食品の水分レベルに基づいて調理時間と電力を自動的に調整し、毎回完璧な仕上がりを保証します。滑らかなタッチのガラス製コントロールパネルは、簡単で直感的な操作を提供しながら、モダンなタッチを加えています。

標準サイズ
幅: 23 7/8"
深さ: 19 3/8"
高さ: 13 9/16"

  • センサー調理技術により、最適な調理のために設定を自動的に調整します。
  • この電子レンジは主に住宅のキッチンで使用されています
  • このモデルは標準サイズが1つありますが、希望のサイズに調整できます。


このステンレススチール製の電子レンジは、広々とした内部空間を備えており、家族全員の食事に最適です。センサー調理技術により、最適な調理結果が得られるように設定が自動的に調整されます。滑らかなタッチのガラス製コントロールパネルにより、洗練されたユーザーフレンドリーなインターフェイスが実現します。モダンなデザインと高度な機能を備えたこの電子レンジは、高速で効率的、かつ正確な調理に最適です。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。このファミリーには標準サイズが 1 つあります。カスタム サイズが必要な場合は、カスタム寸法を作成できます。
仕様
    • Solid, heavy-gauge steel
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Microwave includes an integrated glass base plate on the interior
    • Unit has a integrated touchpad with usesr-friendly interface
    • Designed with stainless steel for a modern design
    • Intended use for an on the counter microwave
技術仕様
  • Unique refSSG_Appliance_Microwave_PCS
  • コレクションセットEducation
  • コレクションCollege Student Furniture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances