製品の公開
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Google翻訳”,
    規制物質キャビネット

    標準サイズ
    幅: 24インチ、48インチ
    深さ: 22 3/8インチ
    高さ: 76インチ、84インチ

    • 医療および研究室環境に最適です。
    • セキュリティ強化のため、OJMAR セカンダリー キーパッド ロックを装備しています。
    • 中央の固定棚と調節可能な棚を備え、柔軟な収納が可能です。
    • 4 つのアンカー ポイントにより、安定性と取り付けの容易さが確保されます。


    この製品は、固定式の中央棚と中底を備えた堅牢な構造が特徴で、機密資料を安全に保管する上で実用性を高めています。キャビネットには、二次キーパッドロックと鍵付きロック機構が装備されており、二重のセキュリティを実現。実験室や機密文書保管庫など、アクセス制御が必要な環境に最適です。キャビネットには4つのアンカーポイントと4つの調整可能なレベル調整脚が備わっており、平坦でない場所でも安定性と容易な設置を実現します。Revitファミリとの互換性により、デジタル建築図面へのシームレスな統合が保証され、建築家や設計者はプロジェクト内でキャビネットを視覚化し、操作することができます。この製品は、洗練されたロックシステムと実用的な設計機能の両方を提供することで、そのラインナップの中でも際立っており、セキュリティと機能性の両方を重視するプロフェッショナルのニーズに応えます。
    仕様
    • Construction
      • Material: 18 GA. 304 Stainless Steel
      • Configurations: Four options available, 24"/48" wide, 76"/84" tall.
      • Anchoring Points: Four cabinet anchor brackets
      • Leveling: Four adjustable leveling feet
      Locking Mechanism
      • Primary Lock: OJMAR OCS Smart Lock
      • Secondary Lock: INTERDYNE Keyed Lock
      Shelving
      • Center Fixed Shelf
      • Adjustable Shelves: Five included per unit
      • Additional Shelving: Available for customization
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Controlled_Substance_SST
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework