製品の公開
Lateral File Steel Storage Cabinet
Lateral File Steel Storage Cabinet

    Lateral File Steel Storage Cabinet

    Google翻訳”,
    横型ファイルスチール収納キャビネット

    このフレキシブル ファイル ストレージでは、さまざまな引き出し構成が可能で、両面に収納できるため、最大限のストレージを実現できます。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、18インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ
    深さ: 9インチ - 36インチ
    高さ: 40 1/4インチ、64 1/4インチ、76 1/4インチ、85 1/4インチ、88 1/4インチ、97 1/4インチ

    • オフィスや教育環境での効率的なファイル保存用に設計
    • 3~7個の安全でロック可能なオプション引き出しを備えたカスタマイズ可能な構成を提供
    • オプションの両面セットアップにより、ストレージ容量とアクセス性が最大化されます


    横型ファイルキャビネットは、様々なサイズと構成において一貫性を保ちながら、統一感のあるモダンな美観を実現しています。各キャビネットは高品質の冷間圧延鋼板を使用し、耐久性のある粉体塗装仕上げが施されています。すっきりとした流線型のプロファイルには、一体型または埋め込み型の引き出し取っ手が採用されています。この設計は、3段から7段までの多様な引き出し構成に対応できる柔軟性を備えており、標準サイズは12インチ、18インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ、奥行きは9インチから36インチまでご用意しています。このキャビネットファミリーは、企業オフィス、教育機関、医療施設、政府機関などの収納ニーズを満たすように設計されています。
    仕様
      • Constructed with welded heavy-gauge cold-rolled steel
      • Powder-coated finish for scratch and corrosion resistance
      • Available configurations: 3-drawer, 4-drawer, 5-drawer, 6-drawer, 7-drawer options
      • Optional individual drawer locks
      • Full-extension ball-bearing drawer slides
      • Option to have a starter or adder unit
      • Model includes a wide range of width, depth, and height dimensions
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_File_Lateral_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-21 11 11 19
    • OmniClassタイトルCommercial Filing Cabinets
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS