製品の公開
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet

    Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet

    Google翻訳”,
    スチールラボベースキャビネットの引き出しと扉

    引き出し/扉シリーズには、ニーズに合わせて扉と引き出しの構成をカスタマイズできる豊富なオプションが用意されています。上段の引き出しは、ハーフ幅の引き出し2つ、またはハーフハイトの引き出し4つに分割できます。

    標準サイズ
    幅: 15インチ、18インチ、21インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    深さ: 22インチ
    高さ: 28 1/4インチ、32 109/128インチ、35 1/8インチ

    • 科学、研究、技術研究室に最適
    • 完全に溶接された厚手の鋼構造、ラボグレードの仕上げ
    • 頻繁に使用するツールや材料に簡単にアクセスできるオープンシェルフを備えた基本的なキャビネット構成
    • 調節可能な棚は引き出し式のトレイやパンに置き換えることができます


    当社の完全溶接厚板スチールキャビネットは、SEFA 8の性能基準に準拠し、厳格なベンチマークに基づいて製造されています。クラシックな「ユニット」設計により、扉と引き出しをその場で簡単に組み替えることができます。また、柔軟な構成により、豊富なハードウェアとデザインオプションをご用意しています。

    追加機能には以下が含まれます
    • 4面フラッシュフロントフレーム構造
    • オプションで取り外し可能な背面を備えたしっかりとした仕上げの背面
    • 奥行き調節可能な棚
    • キャビネット上部からアクセスできる水平調整ボルト
    キャビネットのスタイルには、角型エッジのインセット、角型エッジのオーバーレイ、ベベルエッジのオーバーレイ、スチール上に木材を載せたオーバーレイがあります。
    仕様
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Lab_Base_Drawers_Doors_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings