製品の公開
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers

    High Security Weapons Metal Lockers

    Google翻訳”,
    高度なセキュリティを備えた武器ロッカー

    法執行機関は、複数の安全チェックを経て、高セキュリティの武器キャビネットを使用して、拳銃やライフルを保管します。オプションのフロント マスター ドアにより、使用していないときはコンパートメントへのアクセスを安全にロックできます。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、26インチ、36インチ
    深さ: 10インチ、13インチ
    高さ: 48インチ、52インチ

    • 最高12丁の拳銃と2丁のライフルを保管できる高セキュリティキャビネット
    • 屋内または屋外での使用が可能、埋め込みまたは表面取り付け可能
    • マスターキー付きのセキュリティドアを備えた個別の鍵付きコンパートメント


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、壁または表面をクリックしてロッカーを適用します。タイプ ドロップダウンから必要なドア構成を選択し、プロパティ ブラウザのパラメータを使用して、表面取り付けオプションと埋め込み取り付けオプションを選択します。オプションのマスター ドアも、チェックボックスを使用して適用できます。
    仕様
      • 10 gauge steel fully welded construction
      • Compartments are individually and master keyed
      • Full length/width piano hinges support each door without sagging
      • Each compartment is sealed water-tight with a rubber gasket
      • Optional front master door secures compartments from view
      • Durable powder coat finish
      • Available for indoor or outdoor applications
      • Available in stainless steel upon request
      • Configurations: 6 pistols + 1 rifle, 6 pistols + 2 rifles, 12 pistol + 2 rifles
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Weapon_High_Security_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-19 13 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings