製品の公開
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
Google翻訳”,
家庭用電気自動車充電ステーション

AC Home は、住宅用に設計された多目的レベル 2 電気自動車充電器で、240V AC および 50A で最大 12kW の出力電力定格を備えた強力な充電機能を提供します。

標準サイズ
幅: 7 23/64"
深さ: 5 13/128"
高さ: 13 7/32"

  • 住宅用 EV 充電アプリケーションに最適です。
  • モバイルアプリ経由で6Aから50Aまで出力を調整できます。
  • SAE J1772 コネクタと互換性あり。ケーブル長 25 フィート。
  • 省スペース設置を可能にする独自のボディ内ホルスター設計。


この充電器は出力アンペアの調整が可能で、ユーザーはモバイル アプリを使用して 6A から 50A まで充電を微調整できます。SAE J1772 コネクタと互換性があり、25 フィートのケーブルを備えているため、さまざまな車両配置で便利かつ柔軟に使用できます。AC ホーム チャージャーは、過電流、過電圧、サージ保護などの耐久性の高い保護機能を備えており、-40°F から +131°F の極端な温度でも効率的に動作します。Bluetooth、Wi-Fi、イーサネットなどの包括的な接続オプションにより、アプリ インターフェイスとクラウドを介したユーザー インタラクションが強化されます。NEMA 6-50 または NEMA 14-50 プラグ付きのプラグ アンド プレイ モデル、または有線バージョンで利用できるこの充電器は、UL および Energy Star の認定を受けており、NEC 規格に準拠しており、家庭での EV 充電のニーズに応える信頼性が高く効率的なソリューションを提供します。
仕様
  • Construction
    • Dimensions: 13"x7"x3" (336x187x85mm)
    • Weight (Includes Charger, Cable, Connector & Holster): Ranges Between 13 lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg)
    • Mounting: Wall or Floor Using a Pedestal
    • Enclosure Rating: NEMA 4
    Power
    • Input/Output Power Rating & Current: 9.6kW (240V AC40A) or 12kW (240V AC50A)
    • Output Amperage: Adjustable via Mobile App, from 6A to 40A or 50A
    • Input/Output Voltage: 208V±15%; 240V±15%, 60Hz
    • Network Type: L1/N+PE, L1/L2/PE
    • Connector Type: SAE J1772, 25ft (7.5m)
    • Ground Fault Detection: 20mA CCID
    • Protection: Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage, Integrated Surge Protection
    • Power Measurement Accuracy: +/- 1.0% From 1% To Full Scale
    • Power Cord: NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Hardwired
    Operational Ratings
    • Operating Temperature Range: -40°F ~+131°F (-40°C ~+55°C)
    • Storage Temperature Range: -40°F ~+185°F (-40°C ~+85°C)
    User Interface
    • Status Indication: LED/APP
    • User Interface: Mobile App; Cloud Application
    • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (For Energy Meter Connection)
    • User Authentication: Mobile App, AutoStart, RFID Card
    • Card Reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
    • Software Update: OTA
    Certification & Standards
    • Safety & Compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
    • EMC Compliance: FCC 15 Class B
    • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
技術仕様
  • Unique refSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Home_PCS
  • コレクションセットBusiness
  • コレクションEV Chargers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電動車両用充電設備
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード48 19 13
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring