製品の公開
DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

Google翻訳”,
商用電気自動車充電ステーション

DC 急速充電器は、高出力と優れた操作性を実現するように設計された堅牢な電気自動車充電ソリューションであり、商業用と住宅用の両方の用途に適しています。

標準サイズ
幅: 32 73/256"
奥行き: 27 143/256"、29 17/128"
高さ: 76 99/128"

  • 商業施設や都市部の電気自動車充電ステーションに最適です。
  • さまざまなプロジェクトのニーズに合わせて、柔軟なハードウェアとソフトウェアのカスタマイズを提供します。
  • 複数の充電規格をサポートします: CCS1、CCS1 Boost、CHAdeMO。
  • 96% の充電効率により、無駄を最小限に抑えながら迅速なエネルギー供給が保証されます。


この耐候性ユニットは、ハードウェアとソフトウェアの柔軟なカスタマイズが可能で、CCS1、CCS1 Boost、CHAdeMO などのさまざまな充電規格に対応し、さまざまな車種に汎用的に使用できます。プラグ & チャージなどのスマート充電機能により、シームレスなユーザー エクスペリエンスが保証され、96% の充電効率によりエネルギー使用が最適化されます。この充電器は、モバイルや RFID カードなど、さまざまな支払い方法に対応しており、ユーザーの利便性が向上しています。リモート アップデートと診断はスマート クラウド ポータルを通じて簡単に実行できるため、システムを最新かつ効率的に維持できます。充電器のモジュラー設計は 2 つのサイズで提供され、60kW から 240kW の電力出力に合わせて調整されています。厳格な安全性と EMC 規格に準拠するように構築されており、広い温度範囲で効率的に動作し、さまざまな環境条件に最適です。
仕様
  • Construction:
    • Weather Resistant
    • Floor Standing
    • Enclosure Rating: NEMA 3S
    Dimensions:
    • 60kW/120kW: 76.8×32.3×23.6 inch (1950×820×600 mm)
    • 180kW/240kW: 76.8×32.3×27.6 inch (1950×820×700 mm)
    Power and Data Requirements:
    • AC Input Connection: 3P, PE (No neutral)
    • Input Voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input Frequency: 60Hz
    • Power Factor: ≥0.99
    • Harmonic Distortion (THDi): ≤5%
    DC Output Specifications:
    • Charging Mode: Mode 4: CCS1
    • Output Power: 60kW/120kW/180kW/240kW
    • Output Voltage: 150 - 950V
    • Output Current: CCS1: Standard: 200A; Optional 300A (Nominal), 400A (Peak); CHAdeMO: 125A or 200A
    • Number of Outputs: 2CCS1, or 1CCS1 + 1*CHAdeMO
    • Peak Efficiency: ≥96%
    General Characteristics:
    • Operating Altitude: 6561.7ft (2000m)
    • Operating Temperature Range: -31℉ ~ +131℉ (+122℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage Temperature Range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃ )
    User Interface:
    • Screen Type: 27-inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable Length: 14.8ft (4.5m) standard; 18ft (5.5m) or 24.6ft (7.5m) optional
    • Status Indication: LED / LCD / APP
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication Protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
    • User Authentication: APP, RFID card, Credit card (Optional)
    Software and Updates:
    • Smart Charging: Smart Cloud Portal & OCPP Capability
    • Remote Update & Diagnostics
    • OTA Updates via Web Portal
    Safety and Compliance:
    • EMC Compliance: FCC 15 Class A
    • Certification and Standards: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    Additional Features:
    • 21 Safety Monitoring Items
    • Flexible Hardware & Software Customization
    • Compatible with CCS1, CCS1 Boost or CHAdeMO
    • Support APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
技術仕様
  • Unique refSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Commercial_PCS
  • コレクションセットBusiness
  • コレクションEV Chargers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電動車両用充電設備
  • IFC分類家具
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring