製品の公開
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench

    Computer Workbench

    Google翻訳”,
    コンピュータテーブル

    このコンピューター ワークベンチは耐久性と柔軟性に優れており、作業スペースへの追加に最適です。収納力を高める調節可能な棚と、最適な照明を提供するオーバーヘッドランプが付いています。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ、78インチ、84インチ、90インチ、96インチ。
    深さ: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ

    • このコンピューター ワークベンチは、耐久性と柔軟性に優れるように特別に設計されています。
    • テーブルの高さは調整可能で、作業台を使用する人に合わせて調整できます。
    • テーブルの脚は調節可能で、棚を追加して収納力を高めることもできます。


    コンピューター ワークベンチは不可欠なワークステーションです。モジュラー設計により、ユーザーは作業ニーズに完全に適応できます。追加の棚を追加する機能があり、照明を追加するためにオーバーヘッドライトを追加することもでき、カスタマイズ可能な粉体塗装により、独自の美学に基づいてカスタマイズできます。
    仕様
      • The computer workbench is made with durable steel material
      • Available in multiple powder coat finish colors that will allow it to blend in with your work aesthetic.
      • Standard width dimensions: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90" and 96"
      • Standard depth dimensions: 24", 30", 36", 42" and 48"
      • Standard height dimensions: 30", 36" and 42"
      • Multiple shelving depths availble, 12", 15", and 18" deep and the shelves amounts.
      • Available with castors or glides.
      • Available with an overhead light structure.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Computer_Workbench_PCS
    • コレクションセットMeusem
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-25 69 11 11
    • OmniClassタイトルLaboratory Tables