製品の公開
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture

    Podium Desk Classroom Furniture

    Google翻訳”,
    表彰台デスク

    このシンプルな教育用表彰台デスクは、教室や教育現場で使用されます。この用途の広い表彰台デスクは、高さ調節可能なオプションで設計されており、あらゆる教育やプレゼンテーション活動に最適です。

    標準サイズ
    幅:24 "
    深さ:24 "
    高さ:28 "-42"

    • 教室や教育環境で使用されます
    • 表彰台のデスクには、固定または調整可能な高さのオプションから選択するオプションがあります
    • この用途の広いデスクは、学生や教育者のニーズを満たします


    表彰台の机は用途が広いように設計されており、教室の視覚的な混乱を減らすのに役立つ片持ち梁のフレームがあります。この表彰台デスクには、固定または調整可能な高さのオプションがあります。デスクサイズは24"DX24"Wです。このRevitモデルには、大規模なファイルサイズに必要な追加要件なしで、詳細で具体的な情報がパッケージ化されています。
    仕様
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Cantilever style frame
      • 2" diameter column
      • Standard 30" fixed height
      • Fully welded laser cut base
      • Two casters and non removable adjustable glides
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Educational_Podium_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米