製品の公開
Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Google翻訳”,
洗眼デッキマウント式ドレンチホース

標準サイズ
幅: 2 3/8インチ
深さ: 2 3/8インチ
高さ: 10 1/8インチ

  • 緊急時の洗眼ステーションを必要とする実験室環境に最適です。
  • 目と顔を広範囲にカバーするデュアルスプレーヘッドを装備。
  • このモデルには、インライン デュアル チェック逆流防止装置が含まれています。


この多用途ユニットは、ハンズフリー操作が可能な固定式洗眼器として、またはユーザーの目、顔、体のあらゆる部分を洗い流す散水ホースとして使用できます。2つのGS-Plus™スプレーヘッドを備え、それぞれに「フリップトップ」ダストカバー、内部流量制御、フィルターが備わっており、清潔で安定した水の流れを保証します。頑丈な構造には、ステンレス鋼製レバーハンドルとロッククリップを備えた鍛造真鍮製スクイーズバルブが含まれており、連続的な水の流れを実現します。安全性を高めるため、逆流防止装置オプションにより配管基準への準拠が保証されます。このファミリーを使用するには、Fetchアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入してください。
仕様
  • Construction
    • Deck-mounted eyewash/drench hose unit for dual-purpose use.
    • Chrome-plated brass squeeze valve with replaceable stainless steel seat.
    • Nylon deck flange with handle locator guides ensures proper positioning.
    • Stainless steel squeeze handle with a plastic cover for user comfort.
    Spray Head Assembly
    • Two spray heads with "flip top" dust covers.
    • Internal flow control and filter to maintain water purity.
    Valve
    • Forged brass squeeze valve with a stainless steel lever handle.
    • Locking clip for hands-free operation.
    Available Options
    • Flexible stainless steel hose option.
    • Undercounter hose guide bracket to prevent tangling.
    • In-line vacuum breaker for enhanced safety.
    • Thermostatic mixing valve for delivering warm water.
技術仕様
  • Unique refSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Drench_Hose_PLA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード22 45 29
  • MasterFormat 2014 タイトルHand-Held Emergency Drench Hoses
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT