製品の公開
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Google翻訳”,
    デッキマウントスイベルアイウォッシュ

    シンクの隣のカウンターに取り付けるための洗眼剤。スプレーヘッドは、保管位置から操作位置まで90度回転します。水の流れは旗のハンドルによって作動します。

    • シンクの隣のカウンターに取り付けるための洗眼剤
    • シンクの左側または右側に取り付けることができます
    • スプレーヘッドは保管位置から操作位置まで90度回転します
    • コスト見積もりは、モデルに加えられた変更に応じて動的に更新されます
    • 水の流れはフレイハンドルによって活性化されます


    カウンタートップに取り付けられた洗眼器用の無料のRevitモデルは、シンクの左側または右側に固定できます。スプレーヘッドは保管位置から操作可能まで90度回転し、水流はフラグハンドルによってアクティブになります。多くの場合、専門または科学実験室環境で。このモデルには、推定価格が含まれています。
    仕様
    • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
      • Polished chrome plated brass
      • 1/2" NPT male inlet supply
      • ANSI-compliant identification sign
      • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
    技術仕様
    • Unique refSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Swivel_CPB
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード22 45 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Plumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-29 37 00
    • OmniClassタイトルOccupational Safety and Health Equipment
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT