製品の公開
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker

    Fast Response Duffel Metal Locker

    Google翻訳”,
    ダッフルロッカー

    高速応答のダッフルロッカーは、移動時までバルクギアを安全に保ちます-両開きドアの入り口と高速操作の南京錠の掛け金により、できるだけ早く準備を整えることができます。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "、42"、48 "
    深さ:24 "
    高さ:72 "、78"、84 "

    • かさばるダッフルバッグを収納できる両開きドア開口部
    • クイックリリース南京錠掛け金により、ギアにすばやくアクセスできます
    • ノックダウンされた船-インストール手順を参照してください


    公共の安全、法執行機関、またはその他のセキュリティ関連の環境で使用されるFast Response Duffelロッカーは、すばやくアクセスできる両開きドアを備えた特大またはかさばるギアダッフルを保管します。無料のモデルを目的の場所に配置し、目的の層数、幅、高さを入力するだけです。ドアやフレームのミシン目も設定できます。
    仕様
    • Construction
      • Sized to fit pre-loaded and oversized TA-50 duffel bags and backpacks
      • Lockers provided as individual units only
      • 14 gauge doors, 16 gauge body, 18 gauge back panels
      • Continous 16 gauge piano hinges measuring full height of doors
      • Doors and frames fully welded
      • Doors and frames shipped seperately and need to be field installed with rivets
      • 3-point latching handle
      • Sloped tops: 16 gauge with fixed rise. Supplied in 72" lengths only
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Duffel_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-25
    • エディション1
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS