製品の公開
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Google翻訳”,
    パウダーコーティングされたスチールロッカー

    これらのロッカーは学校の設定に理想的であり、さまざまな粉体塗装仕上げオプションがあります。

    標準サイズ
    幅:12 "、15"、18 "
    奥行き:12 "、15"、18 "、21"、24 "
    高さ:66 "、78"

    • 学校の設定に最適
    • ルーバードア
    • シングル、ダブル、またはトリプルティア
    • 16ゲージ連続ピアノヒンジ


    無料のRevitモデルには、大量のファイルサイズに必要な追加要件なしで、詳細で具体的な情報がパッケージ化されています。これらのロッカーは、作成と適用においてモジュール式であり、必要に応じて再構成できます。計画が簡単で、インストールが簡単で、移動も簡単です。シングル、ダブル、トリプルティアユニットで利用可能で、組み合わせることができます。
    仕様
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS