製品の公開
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Google翻訳”,
    耐火パススルーキャビネット

    この耐火パススルーキャビネットは、銃器や可燃物を安全な場所に安全に搬送できるように設計されています。

    標準サイズ
    幅: 12" - 36"
    深さ: 12" - 36"
    高さ: 30インチ

    • 可燃物を安全な場所へ安全に移動する
    • 36インチ×36インチまでの物体に適合
    • 90分間の耐火性能


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからモデルをプロジェクトに挿入し、壁または表面に配置します。壁の深さを入力して、背面仕上げプレートを壁と面一にします。ドアのサイズは、12 インチから 36 インチの正方形まで 2 インチ刻みで調整できます。ロッカー ハウジングとフェース プレートは、ドアのサイズに合わせて自動的に拡大縮小されます。
    仕様
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    技術仕様
    • Unique refSSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-19 13 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers