製品の公開
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    VRCパレットリフト

    パレットリフトは、複数の階や中二階を持つ倉庫間でかさばる大型品を搬送するのに非常に役立ちます。最大階間距離36フィート(約10メートル)まで対応し、最大4つの踊り場を備えたこの製品は、倉庫の垂直搬送ニーズを満たします。Revitファミリーは非常に柔軟性が高く、すべての電気コネクタと配線が事前に装備されています。

    • 工業施設や倉庫で、階層間または中二階間でパレットを持ち上げるために使用されます。
    • C、Z、またはパススルー構成で最大 4 つの着陸レベルまで拡張可能
    • 必要な電気コネクタがすべて含まれており、工場で配線済みです。


    このファミリは完全にパラメトリックに設計されています。このモデルを使用するには、プロジェクトに挿入し、ENTER_Platform Width、ENTER_Platform Depth、ENTER_Floor to Floor Heightに希望のプラットフォームサイズを入力するだけで、エレベーターのスケールが自動的に調整されます。サーフェスマウントまたはピットマウント、踊り場レベル数、ドア設定オプションなどの追加オプションは、コンストラクションカテゴリにあります。すべての電気コネクタ設定は、タイプブラウザの「電気 - 負荷」カテゴリにあります。このファミリをフロアプレートを通して使用したい場合は、配置後にカットツールを使用してフロアをクリックし、次にファミリをクリックして、適切なサイズのカット(エレベーターフレームの周囲約2 1/4インチ)を作成します。
    仕様
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 6'x8'
      • 8'-36' floor-to-floor heights
      • 19 to 21 feet per minute operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 4" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
    技術仕様
    • Unique refSSG_Vertical_Lift_Pallet_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-23 13 11
    • OmniClassタイトルLifts
    • UniFormatIIコードE1030
    • UniFormatIIタイトルVehicular Equipment