製品の公開
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    高密度モバイル4ポストシェルフシステム

    説明

    高密度ストレージの構成はほぼ無限であり、システムのサイズは3フィートから最大81フィートです。使用可能な高さは90〜121インチの範囲で、ほとんどのシステムは76〜85インチに指定されています。 1,000ポンド/リニアフットシステムが最も一般的に指定されています。

    コントロールオプション

    手動最大16フィート(4.8 m)の長さの標準。小さなアプリケーション向けの簡単で摩擦のない動き。 2つの入口廊下を備えた4列の4フィート(1.2 m)の長さの手動ユニット。合計=3,424公称棚フィート(1,043 m)

    メカニカルアシスト最大45フィート(13.7 m)の長さの標準。 3本スポークのオペレーターは、1ポンドの労力で最低4,000ポンドの荷物を動かすことができます。大容量ユニットの3つのセクションと2つの入口廊下。合計=4,152公称棚フィート(1,265 m)

    パワードプログラマブル最大81フィート(24.6 m)の長さの標準(より長く利用可能)。利用可能なプログラム可能なオプション。通路に必要な最小スペースでの最大密度。合計=4,976公称棚フィート(1,516 m)

    レールガイドシステム

    Spacesaverは、ガイドシステムのデュアルフランジ、センターフランジ、およびローラーガイドに3つのオプションを提供します。

    キャリッジ

    キャリッジは溶接された「ユニフレーム」鋼構造であり、特定の負荷要件を満たすように設計されています。最小3/4インチ(19 mm)の保持リップは、棚やその他の収納ハウジングを所定の位置に保持します。

    深さ

    • プラットフォーム12"-60"を段階的に増加させて修正
    • 移動可能なキャリッジ12"-60"任意の増分増加

    ハイツ

    使用可能な高さは40〜88インチの範囲で、ほとんどのシステムは76〜90インチに指定されています。アプリケーションに必要なコンポーネントに応じて、トラック、ホイール、およびキャリッジの要素により、使用するストレージ機器の高さが約6〜9インチ(152〜228 mm)増加します。システムの比率が4対1(4は高さ、1は深さ)より大きい場合は、転倒防止保護が必要です。

    通路の幅

    キャリッジのバンクの通路スペースを計画するときは、各棚セクションの深さに最小1-1 / 2インチ(38 mm)を追加します。つまり、24インチ(609 mm)の深さの棚には、25-1 / 2インチ(648 mm)が必要です。 )床面積の。これは、アーキテクチャ上の制限がある場合、キャリッジのバンクに必要な通路幅を維持するのに役立ちます。追加の要件については、地域のアクセシビリティ規制(ADA)を確認してください。さらに、手動および電動システムの場合は棚の範囲の全長(ハンドルを含む)に3インチ(76 mm)を追加し、機械的アシストシステムの場合は6インチ(152 mm)を追加します。また、棚の幅にはわずかな「成長要因」があることに注意してください。これは、長いキャリッジの複数の棚セクションで重要になる可能性があります。

    棚

    魅力的で用途が広く、アクセスが簡単なSpacesaverの4ポストシェルフは、事実上何でも保管したいものに対応する、適応性が高く費用効果の高いストレージソリューションです。すべてのスペースセーバー棚には、カスタムのトップとエンドパネルを取り付けて、建物の設計と統合し、高密度モバイルシステムに組み込むことができます。

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-mobile-4post-recessed-rail
    • コレクションセットEducation & Library
    • コレクションFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 26
    • MasterFormat 2014 タイトルMobile Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves