製品の公開
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Google翻訳”,

    SpacesaverのモジュラーアートラックシステムであるMod-GliderPro™は、スムーズな操作と多用途のストレージ容量を兼ね備えています。その引き出し式スクリーンの負荷は床に直接伝達され、スムーズで中断のない操作を可能にします。ユーザーは、溶接ワイヤーまたはパンチ三角形パターンスクリーンのいずれかを選択できます。どちらも、大小の機関を問わず、さまざまな形式の視覚芸術を安全に保管できます。

    保存

    • あなたのコレクションを私たちのスクリーンと床の外に置くことはあなたの投資が安全に保存されることを保証します
    • コレクションを整理して保護し、取り扱いの誤りや紛失などの劣化の原因に対する保護を強化します

    可視性

    • 保存された作品のより多くの割合をスタッフと常連客に見えるようにする
    • コレクションを定期的にディスプレイのオンとオフに切り替えて視聴者数を増やす
    • なめらかなパンチのある三角形のスクリーンは、最高の美学を提供し、家の前の展示会や展示に最適です

    耐久性

    • Spacesaverのモジュラーアートラックシステムは、頑丈なスチールと高品質のコンポーネントで米国で製造されており、高品質のコレクションストレージへの永続的な投資です。
    • スクリーンはサイクルテストされており、今後数年間、投資の品質とパフォーマンスが持続することを保証します。
    • 大容量のマーキングのないナイロンキャスターは、それぞれ最大800ポンドの荷重をサポートし、耐摩耗性に優れています。

    動きやすさ

    • アートワークを優しく扱い、フレーム取り付けハードウェアをナビゲートしている間、フックと吊り下げアクセサリは所定の位置に留まります
    • 内蔵のフットブレーキは、使用していないときや伸ばしたときにスクリーンを固定します
    • 無潤滑のスライドデザインは、アートコレクションを汚染から安全に保ち、画面の拡張を容易にし、操作に必要な力を最小限に抑えます。

    アクセシビリティ

    • 画面が完全に伸び、両側にある吊り下げられたアートやその他のコレクションにすばやく簡単にアクセスできます
    • 両面スクリーンと専用のアクセサリは、完璧な省スペースソリューションを提供し、より多くのコレクションをより小さな設置面積で保存できるようにします
    • 設置には最小限の床固定が必要であり、賃貸または所有にかかわらず、すべてのスペースに最適なソリューションになります

    柔軟性

    • ほとんどのスペースにフィットし、無数の吊り下げ式アートやコレクションを保管できるように設計されています
    • コレクションが時間の経過とともに変化するときにシステムを再構成できます
    • 専用のアクセサリーを使用すると、さまざまな形やサイズのさまざまなコレクションを簡単に吊るして表示できる柔軟性が得られます

    特徴

    上部構造フレーム

    • 必要なものがすべて完全に「キット化」されています。エンジニアに相談したり、建物のインフラストラクチャに接続したりする必要はありません。
    • 簡単なセットアップとインストール
    • Mod-Glider Proは、単一のスターターシステムから始まります。大規模なアートストレージおよびディスプレイアプリケーション用に1つ以上の加算器システムを追加するだけです。
    • システムは、(4)スターター用のコーナーポスト、および(2)アダー用のコーナーポストに配置されたアンカーによって床に固定されます。
    • スターターと加算器(単一のシステムから複数のシステムの実行まで、小規模プロジェクトと大規模プロジェクトの両方に最適なソリューション)
    • 2” x 2”の頑丈な鋼管が、Mod-GliderProシステムのフレームと水平ブレースを形成します
    • システムは構造的に健全であり、システムの上部とすべての側面に配置された「X」を形成するクロスブレースによってサポートされています

    引き出し式アートスクリーン
    厚さは2インチで、溶接ワイヤまたはパンチ三角形のスクリーンタイプで利用できます。

    • 溶接ワイヤ
      • コレクションストレージを吊るすためのシンプルでエレガント、そして費用対効果の高いソリューション。
      • 舞台裏のコレクションの保存に一般的に使用されます
    • パンチトライアングル
      • フラットまたはポイントの両方に吊り下げアクセサリーアタッチメントポイントを提供する新しい革新的なスクリーンデザイン。
      • 家の前のアートやコレクションの展示で人気のある洗練された美的デザイン

    引き出しやすさ

    • アンロードされたプルアウトアートスクリーンは15ポンド以下を必要とします。力を引いて画面拡張モーションを開始および続行します
    • 潤滑剤を使用せず、完全に伸び、ダストカバーまたはデブリシールド付きのフローティングスライドを備えた革新的なスライドデザインにより、振動を最小限に抑えてスムーズな引き出し式アートスクリーンの動きを実現
    • ADA準拠の高さに配置されたアルミニウムハンドル
    • より優れた制御のためのフットブレーキ
    • 800ポンドの頑丈な非マーキングキャスター。それぞれの容量
    • フロアガイドレールは、侵入を最小限に抑えるために最小限のフロアアンカーを必要とし、画面の両側に配置されているため、延長時のスムーズな操作と位置合わせが保証されます。

    専用アクセサリー

    • Spacesaverの2つの新しい画面オプションとシームレスに統合するために、エンドユーザーの要件を念頭に置いて特別に設計されています
      • 標準フック、プレミアムフック、フレームスパンフック、ユニバーサルシェルフ、ロールドテキスタイル、およびユニバーサル取り付けブラケット
    仕様
      • Mod-Glider Pro can be configured as a stand-alone structure or as multiple systems, each containing pullout art screens that are double-sided, and floor guidance rails.
      • Pullout art screens extend to their full length beyond the system footprint using an overhead slide mechanism.
      • Each pullout art screen is made of one or more sections, depending on the pullout length
      • Each system could consist of anywhere between (1) and (15) pullout art screens depending on system size, the number of sections, and spacing.
      • Multiple systems can be placed adjacent to one another, in an infinite linear run by adjoining “Adder” systems to an initial “Starter” system.
      • Standalone systems will always be considered starter system types
      • Any additional systems that connect to the first system in a linear run will be considered an adder.
      • Individual systems cannot contain both welded wire and punched triangle pullout art screens. Adder systems can contain different, individual screen types if desired. For example, if a starter system has a welded wire screen, the adder system can have either welded wire or punched panels, but not both.

      Standard System Sizes:

      Widths in Inches: 42, 54, 66, 78, 90, 102
      Depths in Inches: 48, 96, 108, 120, 146
      Heights in Inches: 84, 96, 108, 120, 132

      Custom System Sizes are available see Tech Data.

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-modular-art-rack-system
    • コレクションセットMuseum Storage
    • コレクションPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves