製品の公開
EZ-Path Retrofit Device

EZ-Path Retrofit Device

Google翻訳”,
すべての貫通部コーキング、シーラント、パテカラー、ラップストリップ、埋め込みEZパス耐火通路電気およびデータ通信ケーブルコンセントおよびパネルボックス保護大口開口部ダクト工事保護ラップすべてのカーテンウォール周辺防火バリアスプレー全天候型防火スプレークイッククリップ断熱ハンガー窓壁ガスケット
仕様
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvanized Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 50% to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
技術仕様
  • Unique refez-path-retrofit-device
  • コレクションセットEZ-Path
  • コレクションRetrofit Device
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
  • MasterFormat 2014 コード10 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Specialties
  • OmniClassNumber23-13 25 11
  • OmniClassタイトルFireproofing