製品の公開
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

Google翻訳”,
すべての貫通部コーキング、シーラント、パテカラー、ラップストリップ、埋め込みEZパス耐火通路電気およびデータ通信ケーブルコンセントおよびパネルボックス保護大口開口部ダクト工事保護ラップすべてのカーテンウォール周辺防火バリアスプレー全天候型防火スプレークイッククリップ断熱ハンガー窓壁ガスケット
仕様
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
技術仕様
  • Unique reffyreflange-hvac-firestop-gasket
  • コレクションセットFirestopping
  • コレクションFyre Flange
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
  • MasterFormat 2014 コード10 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Specialties
  • OmniClassNumber23-13 25 11
  • OmniClassタイトルFireproofing