製品の公開
LC Endothermic Firestop Sealant

LC Endothermic Firestop Sealant

Google翻訳”,
SpecSeal® LC吸熱シーラントは、建築接合部や不燃性貫通部用のラテックス系ガンタイプ防火シーラントです。塗布後、LCシーラントは硬化して柔軟なシールを形成し、火災の延焼を防ぎます。火災にさらされると、LCは熱を吸収して水蒸気を放出し、煙や炎の進行を抑制します。

施工しやすく、標準的なコーキングガンで簡単に塗布できます。
広い面積に塗布する場合は、こてで塗ることもできます。
ASTM E1966/UL2079、ASTM E814/UL1479、およびCAN/ULC-S115の試験で、最大4時間の耐火性能が確認されています。
UL®試験済みの防火システムに80種類以上採用されています!
技術仕様
  • Unique refsti-firestop-sealant-lc
  • コレクションセットFirestopping
  • コレクションSpecSeal®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619