製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
standard_hidraulica/products/042a9282-05a0-4480-8315-34d2dd126303
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
利用できません: アメリカ合衆国
Standard Hidráulica
フォロー
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Google翻訳”,
原文を見る
Panam EvoXtremeBasinミキサーH=60byClever。
ダウンロード
仕様
仕様
Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm.
Total hight 120 mm.
Basis included.
Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge.
Chain holder at a 25°.
Aerator class A (9 - 12 l/min)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
mm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
コレクションセット
Taps & Mixers
コレクション
Panam Evo Xtreme range
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-01
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
インストール手順
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
説明用動画
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
製品識別情報
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
技術説明
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
ポリアミド
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Bathtubs
UNSPSC
30181501
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass2015詳細
Washbasin taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
アフリカ
アンドラ
モロッコ
スペイン
ポルトガル
類似製品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード