製品を公開する
Vibe Direct
アーカイブ

Vibe Direct

Direct: 

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 141 lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
技術仕様
  • 固有参照番号Vibe_Direct
  • 製品ファミリVibe Series Lighting
  • 製品グループVibe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - リニアライト
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting