製品の公開
Optimo Direct
アーカイブ

Optimo Direct

Direct: 

  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 140 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
仕様
  • See Technical Data Sheets in Files 

技術仕様
  • Unique refoptimo_direct
  • コレクションセットOptimo Series Lighting
  • コレクションOptimo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting