製品を公開する
Recessed Beam
アーカイブ

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
技術仕様
  • 固有参照番号recessed-beam
  • 製品ファミリRecessed Series Lighting
  • 製品グループRecessed Beam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - リニアライト