製品の公開
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Google翻訳”,

    Steel Guard Safety社の断熱間仕切り壁システムは、倉庫、製造工場、配送センターなどの内部空間を仕切るための、耐久性とエネルギー効率に優れたソリューションです。従来の外装カーテンウォールとは異なり、このシステムは屋内用途向けに特化して設計されており、管理された環境の構築、作業フローの分離、エネルギー効率の向上に貢献します。

    カーテンウォール式のフレーム構造を採用したこのシステムは、カーテンウォールの構造的・モジュール的な利点を備えながら、産業用間仕切り壁システムとしても機能します。迅速な設置、容易な再構成、そして長期的な柔軟性を実現し、恒久的な建築に代わる費用対効果の高い選択肢となります。

    この断熱間仕切り壁システムは、断熱バリアとして機能し、空間間の熱伝達を低減することで、省エネルギー目標の達成を支援します。温度分離、粉塵対策、または作業区域分けが必要な施設に最適です。

    BIMの観点から見ると、この間仕切り壁のBIMオブジェクトは、 Revitワークフローへのシームレスな統合に最適化されています。このモデルにはパラメトリック機能が搭載されており、ユーザーはプロジェクトの要件に合わせて寸法やレイアウトを調整できます。設計および建設プロセス全体を通して、正確な視覚化、調整、およびドキュメント作成をサポートします。

    主なメリット

    • 高性能断熱間仕切り壁システム
    • 屋内産業用途向けであり、外装ファサードカーテンウォール向けではない。
    • カーテンウォール式モジュール型フレームシステム
    • 設計統合のためのRevit対応BIMオブジェクト
    • エネルギー効率と熱分離を向上させる
    • 従来の工法に比べて設置が速い
    • 変化する施設のニーズに合わせて柔軟かつ再構成可能
    • BIM / 技術的特徴
    • パラメトリック間仕切り壁システム
    • 高さと幅を調節可能
    • 設定可能なパネルレイアウト
    • 断熱パネルの材料定義
    • Revit RFAワークフローに最適化されています
    • LOD 200~300の用途に適しています
    仕様
    • Technical Specifications

      • Product Type: Insulated Partition Wall System
      • Application: Interior Industrial / Commercial Spaces
      • System Type: Curtain Wall Framing, Interior Use
      • Material: Insulated Panel System
      • Thermal Performance: High R-value, varies by configuration
      • Installation: Modular / Fast Assembly
      • BIM Compatibility: Revit RFA, CAD
      • Customization: Yes, parametric sizing
      • Applications
      • Warehouse space division
      • Manufacturing facility partitions
      • Temperature-controlled environments
      • Cold storage separation
      • Distribution centers
      • Industrial work zones and enclosures
    技術仕様
    • Unique refinsulated-curtain-wall-panel-bim-object
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 仮設壁
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード44 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNoise Pollution Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers