製品の公開
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3
Steinberg GmbH

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Google翻訳”,
隠しシングルレバーミキサーセラミックカートリッジ付きボリュームコントロール付きインスタント給湯器と互換性があります21kWh材質:真ちゅう表面:クロム
技術仕様
  • Unique ref100_2243_3
  • コレクションセットSeries 100
  • コレクションShower mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)125
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ