製品の公開
Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology
Sterling Plumbing

Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Google翻訳”,
Windham™トイレは、卓越した性能を発揮するように設計されており、機能性とスタイルを考慮して設計されています。ガラス質の陶磁器構造と節水フラッシュは、永続的な価値を備えた信頼できるパフォーマンスを意味します。

  • グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
  • フラッシュごとに1.6ガロンの水を使用します。今日の厳しい節水基準を満たしています
  • 細長いボウルは、大人が快適に使用できるようにリムの長さが延長されています
  • 3本ボルトクイックコネクト設置システム
  • 1回のフラッシュパフォーマンス制限保証
  • 5年間の限定保証
  • ASME A112.19.2 / CSA B45.1 NationalConsensusStandardsに準拠
  • ADA-法のアクセシビリティガイドライン、セクション604水洗トイレの要件に従って設置された場合に適応可能
技術仕様
  • Unique refsterling-402315
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWindham™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

北米
アメリカ合衆国