製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/3a99028f-b070-4ebe-899a-9c68cf4c4b2e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Google翻訳”,
原文を見る
伝統の美しさと現代の新鮮な表情が出会う。頑丈なVikrell®素材で作られた4ピースのモジュラー設計は、取り付けが簡単で、コークレスの縫い目とスナップ式の壁が付いています。棚板は壁に埋め込まれているため、シャワースペースを増やすことができます。
36"シャワーモジュール
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために、固体のVikrell素材で作られています。
モジュール式の設計により、建設のどの段階でも簡単に設置できます
高光沢仕上げは、お手入れが簡単な滑らかで光沢のある表面を提供します。
幾何学的な後壁のデザインは、掃除が簡単でありながら視覚的な興味を追加します
丸みを帯びた室内空間は、入浴者のためのより多くのスペースを提供します
豊富な埋め込み式ストレージにより、視覚的な混乱が軽減されます
一緒に「スナップ」インストール。カチッという音が聞こえると、壁が適切に設置されていることがわかります
縫い目にコーキングは必要ありません
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-72240100
コレクションセット
Showers
コレクション
Accord
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=72240100
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
GUARD+ 48" x 34" Shower Base
ダウンロード