製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/0bb5ab10-8c62-4c61-b991-93d987bad4d1
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
頑丈なVikrell®素材で作られたAccord®タイルバス/シャワーは、本物のタイル張りの環境での設置の煩わしさなしに、リアルなガラス張りのタイルデザインと本物のグラウトラインの質感と粒子の外観を実現します。十分な収納スペースとコークレスシームを組み合わせた4ピースのモジュラーユニットには、モダンなバス/シャワーに必要なものがすべて揃っています。
15インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
モジュール式の設計により、建設のどの段階でも簡単に設置できます
高光沢仕上げは、お手入れが簡単な滑らかで光沢のある表面を提供します
棚に成形されたリアルなタイル壁サラウンド機能により、十分な収納スペースを確保
縫い目にコーキングは必要ありません
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71140120
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Accord
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71140120
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
GUARD+ 60" x 34" Shower Base
ダウンロード