製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/d13fa7f3-a12e-4a3a-a054-8cf01dbe78f3
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
Windham™ Luxury Height® Elongated 2-Piece Toilet with Pro Force® Technology and Right-Hand Trip Lever
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Windham™ Luxury Height® Elongated 2-Piece Toilet with Pro Force® Technology and Right-Hand Trip Lever
Google翻訳”,
原文を見る
Windham™トイレは、卓越した性能を発揮するように設計されており、機能性とスタイルを考慮して設計されています。ガラス質の陶磁器構造と節水フラッシュは、永続的な価値を備えた信頼できるパフォーマンスを意味します。
グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
フラッシュごとに1.6ガロンの水を使用します。今日の厳しい節水基準を満たしています
細長いボウルは、大人が快適に使用できるようにリムの長さが延長されています
3本ボルトクイックコネクト設置システム
1回のフラッシュパフォーマンス制限保証
5年間の限定保証
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 NationalConsensusStandardsに準拠
ADA-法のアクセシビリティガイドライン、セクション604水洗トイレの要件に従って設置された場合に適応可能
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-402315-ra
コレクションセット
Water Operated Water Closets
コレクション
Windham™
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=402315-RA
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード