製品の公開
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain

Google翻訳”,
十分な棚スペースを備えた清潔で現代的なデザインのアンサンブルメドレーは、あらゆるバスルームの外観を更新します。
  • 強度、耐久性、持続的な美しさのための固体Vikrell®素材で作られています
  • コーキングフリーで、取り付けが簡単で、長期メンテナンスの必要性が少なくなります
  • 革新的なDry-Block™シールとチャネリングされた水封じ込めシステムが水密シームを形成
  • たくさんの棚スペースを備えた清潔で現代的なデザインのアンサンブルメドレーは、バスルームの外観を一新します。
  • 舌と溝のあるインターロッキングジョイントは、シームレスな外観と簡単な取り付けを形成します
  • モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
  • 耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
  • バスには、床上排水設備用の3"排水路から床までのクリアランスがあります
  • CSA B45.5 /IAPMOZ124全国コンセンサス基準に準拠
技術仕様
  • Unique refsterling-71370112
  • コレクションセットBath/Shower Units
  • コレクションEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ

対応地域

北米
アメリカ合衆国