製品の公開
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。

火傷操作と温度制御を防ぐための統合されたサーモスタットミキサーを備えています。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • 最適温度のためのサーモスタット制御
  • 医療機関に最適
  • 金属製のサーモスタットハンドルを備えたクロームメッキ真鍮ボディ
  • 後付け設置に最適
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 内部電磁弁
  • 簡単インストール
仕様
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

技術仕様
  • Unique refapollo-medical-e-lf
  • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • コレクションApollo Medical
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures