製品の公開
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Google翻訳”,
少量の温水が頻繁に必要な場合は、ミニ電子式瞬間給湯器DEMが最適です。
仕様
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
技術仕様
  • Unique refSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションMulti Point Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)143
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)82
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

アジア