製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRON給湯器は

    ›丈夫で耐久性があり、長持ちする大型銅製タンク
    › ELSDは、電流が漏れると自動的に電流を遮断します
    ›IP25防水規格
    ›5レベル調整とスライドバー付きクロムシャワーヘッドクロムカラー

    ›システムは自動的に二重に非アクティブ化され、水温が高すぎる場合はスマートシステムで制御されます
    ›水流量でユニットのオン/オフを切り替えます。水が流入すると機能します
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
    • ELSD自動カットオフシステム漏れ電流がある場合
    • 水保護クラス標準IP25
    • クロームシャワーヘッド(クロム)クロームスライドバーで5レベル調整可能
    • 水温が高すぎる場合にインテリジェントに制御される2段階の自動シャットオフシステム
    • 水の流量で機械の電源をオン/オフします。水が流れると機械は作動します。
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_IS
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア