製品の公開
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
    Stiebel Eltron USA

    Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Google翻訳”,

    スティーベルエルトロンDHC-E 8/10は、実際には2つのモデルを1つにまとめたもので、設置時にジャンパーを介して7.2〜9.6kWに切り替えることができます。ユニットは240または208ボルトで動作します。 DHC-Eには、2つの温度センサーと1つのフローセンサーがあり、測定値をユニット独自のマイクロプロセッサー制御に送ります。 3つの発熱体が段階的に作動し、目的の温度を実現します。 DHC-Eは、生成する水温を継続的に監視します。 DHC-Eタンクレス電気温水器は瞬時にお湯を供給します。 240ボルトでは、DHC-E8/10は7.2kWで30アンペア、9.6kWで40アンペアを消費します。推奨されるブレーカーは、7.2 kWで40アンペア、9.6kWで50アンペアです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: DHC-E8-10
      Item model number: 224201
      Style: DHC-E 8/10
      Voltage: 240 volts
      Wattage: 9600 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 7200/9600 Watts Amps AC 50 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 29 gpm Temp Range 86 Degrees to 140 Degrees F Water Connection 1/2 In NPT Temp Rise @ 0 5 GPM 98 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 33/44 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 8/11 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 20/26 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 12/16 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 6/8 Degrees F Commercial

    技術仕様
    • Unique refStiebel-Eltron-DHC-E-8-10-224201-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • コレクションセットWater Heating
    • コレクションDHC-E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.12
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)14.25
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • MasterFormat 2014 コード22 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters