製品の公開
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
    Stiebel Eltron USA

    Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Google翻訳”,

    Stiebel EltronMini™タンクレス給湯器は、使用場所に設置できるように設計されています。 Mini™は、水がユニットを流れるときに瞬時に水を加熱します。スタンバイ熱損失は完全に排除されます。効率的な発熱体は、シンプルなフロースイッチによって制御されます。さらに、すべてのMini™給湯器には、手動リセット付きの安全上限が装備されています。アメリカ製。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: MINI 4
      Item model number: 222039
      Style: Mini 4-2 (4 kW, 240-volt)
      Voltage: 220 volts
      Wattage: 3500 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 2900/3500 Watts Amps AC 15 2 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 40 gpm Temp Range 82 Degrees to 130 Degrees F Water Connection 3/8 In Compression Temp Rise @ 0 5 GPM 40/48 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 13/16 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 3/4 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 8/10 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 5/6 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 2/3 Degrees F Commercial

    技術仕様
    • Unique refStiebel-Eltron-Mini-4-2-222039-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • コレクションセットWater Heating
    • コレクションMini
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.5
    • 幅(inch)7.5
    • 奥行き(inch)3.25
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • MasterFormat 2014 コード22 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters