製品の公開
Floor Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2215-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2215-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き型中温バリアフリー洗眼器 モデル: T2215-EP-NFT-ABNA ASSE1071 洗眼システムの中核に統合されたサーモスタット緊急混合弁 器具でのサーモスタット制御 別個の混合弁を指定または設置する必要がなくなります 床置き型バリアフリー中温洗眼器はユニバーサルアクセスを提供し、スペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチールボウルオプション (データシートを参照) 自動排水洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーで洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます 一体型のスプレーダイバータにより、各スプレーヘッドへの流れが均等になります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチールの配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2215-ep-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • コレクションT2215-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls