製品の公開
T5536 Emergency Shower and Eye/Face Wash Cabinet Unit
Stingray Systems

T5536 Emergency Shower and Eye/Face Wash Cabinet Unit

Google翻訳”,
壁取り付け型、中温まで温まるコンビネーションシャワー モデル: T5530-EP-NFT-ABAB ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは、コンビネーションシャワーと目/顔洗浄ステーションの CORE に統合されています。器具でのサーモスタット制御により、別の混合バルブを指定またはインストールする必要がなくなります。ABS ボウルとシャワーヘッドは化学薬品に耐性があります。 「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製のボウルとシャワーヘッドのオプション(データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します 自動排水式の洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブは、中断のない流れを保証します 一体型のスプレーダイバーターは、各スプレーヘッドへの流れを均等にします ステンレススチール製のプルハンドルで流れを起動します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチールの配管を選択できます 各ユニットにANSI準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique reft5536-emergency-shower-and-eye-face-wash-cabinet-unit
  • コレクションセットTepid to the Core Combination Shower
  • コレクションT5536 Emergency Shower and Eye/Face Wash Cabinet Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls