製品の公開
25gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV125
Stingray Systems

25gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV125

Google翻訳”,
25gpm @ 30psi 緊急混合バルブ モデル: SV125 特許取得済み設計 7~22 GPM の一体型冷水バイパス速度 ASSE 1071 要件を上回る確実な温水遮断 強力な液体充填サーモスタット 供給ラインの温度と圧力の変化を補正 サーモスタットが故障しても出口の流れは完全に冷水になります 改ざん防止制御調整 頑丈な設計、ステンレス鋼のピストンとライナー バルブは温水と冷水の両方の供給を再循環できます メンテナンスが簡単なバルブ、取り外すことなくメンテナンス可能 Stingray SV125 は、エンジニア、所有者、およびユーザーに Stingray の確実な温水遮断と一体型冷水バイパス機能による安心と安全を提供します。SV125 は鉛フリーです。
技術仕様
  • Unique ref25gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv125
  • コレクションセットEmergency Mixing Valve
  • コレクションSV125
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls