製品の公開
Storax BV floor hatch BV Thermo
Storax B.V.

Storax BV floor hatch BV Thermo

Google翻訳”,
BV-THERMO断熱フロアハッチは、Z字型ポリウレタンフォームコアを採用し、高い断熱性能(RC 3.6 m² K/W)を実現する頑丈で防臭・防水性に優れたカバーです。最大125 kNの破断荷重に耐え、全面溶融亜鉛メッキにより長寿命を実現しています。六角ボルトで簡単に開閉でき、付属品と分かりやすい取付説明書が付属しています。
仕様
  • Floor hatch type BV‑THERMO: frame and cover made from 2 mm cold‑formed steel; reinforced internally with cross‑welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high‑quality chemical‑resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor‑ and watertight; Z‑profile insulated with polyurethane hard foam and aluminum protective layers; RC rating 3.6 m² K/W; hot‑dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide. Available types: BV‑THERMO 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV‑THERMO 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV‑THERMO 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV‑THERMO 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV‑THERMO 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV‑THERMO 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
技術仕様
  • Unique refbv-thermo
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口

対応地域

ヨーロッパ
オランダ