製品の公開
Storax floor hatch BVA
Storax B.V.

Storax floor hatch BVA

Google翻訳”,
BVA型 | 標準アルミハッチ、防臭・防水仕様。フレームとカバーは押し出し加工されたアルミプロファイル製。
仕様
  • Type BVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Breaking load 125 kN according to EN 124. Installation height 76.5 mm, tray depth 65.5 mm. Inside reinforced with twisted steel wire. High-grade chemical-resistant sealing. Easy to open/close via hex bolts. Delivered complete with all accessories and clear installation instructions. Standard sizes: BVA 33 (300×300 mm), BVA 45 (450×450 mm), BVA 55 (500×500 mm), BVA 64 (600×400 mm), BVA 66 (600×600 mm), BVA 86 (800×600 mm), BVA 88 (800×800 mm), BVA 106 (1000×600 mm), BVA 108 (1000×800 mm), BVA 110 (1000×1000 mm).
技術仕様
  • Unique refbva
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口

対応地域

ヨーロッパ
オランダ