製品の公開
Storax floor hatch RVA
Storax floor hatch RVA
    Storax B.V.

    Storax floor hatch RVA

    Google翻訳”,
    RVA型 | 標準アルミハッチ、防臭・防水、アルミチェッカープレートカバー付き。EN 124準拠の破断荷重15kN
    仕様
    • Type RVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight, with aluminium checker plate cover. Breaking load 15 kN according to EN 124. Installation height 35 mm (total height incl. reinforcement 65 mm). Easy to open/close via hex bolts. Cover made of aluminium checker plate. Surface treatment: bare aluminium. Standard sizes: RVA 33 (300×300 mm), RVA 55 (500×500 mm), RVA 64 (600×400 mm), RVA 66 (600×600 mm), RVA 86 (800×600 mm), RVA 88 (800×800 mm), RVA 106 (1000×600 mm), RVA 108 (1000×800 mm), RVA 110 (1000×1000 mm).
    技術仕様
    • Unique refrva
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ